ZHCUAG6C May   2020  – October 2022

 

  1. 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
    1.     商标
  2. 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 说明
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 说明
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 6.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  7. 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 测试点
  8. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 8.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 8.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 8.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 8.5  效率典型结果
    6. 8.6  输出特性
    7. 8.7  开关频率
    8. 8.8  主要开关波形和工作模式负载电流
    9. 8.9  启动
    10. 8.10 通过 USB-C PD 调节输出电压
    11. 8.11 线路瞬态响应
    12. 8.12 输出纹波电压
    13. 8.13 VDD 偏置的升压功能
    14.     29
    15. 8.14 X 电容器放电
    16. 8.15 USB-C PD 过流限制
    17. 8.16 负载瞬态响应
    18. 8.17 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    19. 8.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 变压器详细信息
  10. 10EVM 装配图和布局
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

电气性能规格

表 4-1 UCC28782EVM-030 电气性能规格(2)
参数测试条件最小值标称值最大值单位
输入特性
VIN输入线路电压 (RMS)90115/230264V
fLINE输入线路频率4750/6063Hz
PSTBY空载时的输入功率VIN = 115V/230VRMS,IOUT = 0A

48/58

mW
P0.25W0.25W 负载下的输入功率VIN = 115/230VRMS,POUT = 250mW

345/385

mW
输出特性
VOUT输出电压 (USB-C PD) VIN = 90V 至 264VRMSIOUT = 0A 至 3.25A19.950V
IOUT = 0A 至 3.00A15.060
9.050
5.050
IOUT满载额定输出电流 VIN = 90V 至 264VRMSVOUT = 20.0V3.250A
VOUT = 5.0V、9.0V 或 15.0V3.000
VOUT_pp输出纹波电压 VIN = 115V/230VRMSVOUT = 20.0V,IOUT = 0A 至 3.25A150mVpp
VOUT = 15.0V,IOUT = 0A 至 3.00A150
VOUT = 9.0V,IOUT = 0A 至 3.00A150
VOUT = 5.0V,IOUT = 0A 至 3.00A150
VOUT_Δ由于负载升压/降压而产生的输出电压偏差(在 100Hz 速率下,IOUT 阶跃在 0 至 100% 负载之间变化)VOUT = 20.0V-604/340mVpp
VOUT = 15.0V-584/360
VOUT = 9.0V-404/304
VOUT = 5.0V-404/304
POUT_opp过功率保护阈值VIN = 90V 至 264VRMS70W
系统特性
η满载效率 (VIN= 115V/230VRMS)VOUT = 20V,IOUT = 3.25A94.6/94.4%
VOUT = 15V,IOUT = 3.00A94.8/94.6
VOUT = 9V,IOUT = 3.00A94.2/93.8
VOUT = 5V,IOUT = 3.00A92.9/88.1
η4 点平均效率(1) VIN= 115V/230VRMSVOUT = 20V(CoC 2 级,89.0%)94.2/93.1%
VOUT = 15V(CoC 2 级,88.9%)93.9/91.8
VOUT = 9V(CoC 2 级,87.3%)92.0/89.3
VOUT = 5V(CoC 2 级,81.8%)89.3/83.6
η10% 负载时的效率

VIN= 115V/230VRMS

VOUT = 20V(CoC 2 级,79.0%)90.8/85.0%
VOUT = 15V(CoC 2 级,78.9%)89.3/84.1
VOUT = 9V(CoC 2 级,77.3%)88.3/82.2
VOUT = 5V(CoC 2 级,72.5%)87.4/81.0
TAMB环境工作温度范围VIN = 90V 至 264VRMS,IOUT = 0A 至 3.00A (5V/9V/15V) 或 3.25A (20V)25°C
四个负载点的平均效率,IOUT = 每个相应输出电压的额定满载电流的 100%、75%、50% 和 25%。
使用二次谐振并基于单个电路板的测试结果来实现该表中列出的性能。