ZHCUAG6C May   2020  – October 2022

 

  1. 1 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
    1.     商标
  2. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 3 说明
  4. 4 电气性能规格
  5. 5 原理图
  6. 6 说明
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 6.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  7. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 测试点
  8. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 8.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 8.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 8.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 8.5  效率典型结果
    6. 8.6  输出特性
    7. 8.7  开关频率
    8. 8.8  主要开关波形和工作模式负载电流
    9. 8.9  启动
    10. 8.10 通过 USB-C PD 调节输出电压
    11. 8.11 线路瞬态响应
    12. 8.12 输出纹波电压
    13. 8.13 VDD 偏置的升压功能
    14.     29
    15. 8.14 X 电容器放电
    16. 8.15 USB-C PD 过流限制
    17. 8.16 负载瞬态响应
    18. 8.17 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    19. 8.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 9 变压器详细信息
  10. 10EVM 装配图和布局
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

5Vout 时的 4 点平均效率结果

VIN (VRMS)

PIN (W)

VOUT (V)

IOUT (A)

POUT(%)

效率

4 点平均效率

满负载情况下的平均开关频率

90.0

16.2

5.01

2.99

100%

92.5%

95 kHz

90.0

12.60

4.99

2.246

75%

89.0%

90.0

8.47

4.97

1.498

50%

88.0%

90.1

4.25

4.96

0.751

25%

87.6%

90.1

1.69

4.95

0.302

10%

88.4%

115.05

16.13

5.01

2.99

100%

92.9%

89.27%

96kHz

115.1

12.59

4.99

2.246

75%

89.0%

115.1

8.50

4.97

1.499

50%

87.7%

115.1

4.26

4.95

0.751

25%

87.4%

115.1

1.71

4.94

0.301

10%

87.4%

230.19

17.02

5.01

2.99

100%

88.1%

83.63%

82 kHz

230.2

13.40

4.99

2.246

75%

83.6%

230.2

9.11

4.97

1.498

50%

81.8%

230.2

4.59

4.95

0.751

25%

81.1%

230.2

1.85

4.94

0.303

10%

81.0%

265.23

17.40

5.01

2.99

100%

86.1%

79 kHz

265.2

13.7700

4.99

2.246

75%

81.4%

265.2

9.45

4.97

1.498

50%

78.8%

265.2

4.73

4.95

0.751

25%

78.7%

265.2

1.91

4.94

0.301

10%

77.9%

CoC 2 级,4 点平均

81.8%

CoC 2 级,10% 负载

72.5%