ZHCUAG6C May   2020  – October 2022

 

  1. 1 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
    1.     商标
  2. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 3 说明
  4. 4 电气性能规格
  5. 5 原理图
  6. 6 说明
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 6.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  7. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 测试点
  8. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 8.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 8.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 8.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 8.5  效率典型结果
    6. 8.6  输出特性
    7. 8.7  开关频率
    8. 8.8  主要开关波形和工作模式负载电流
    9. 8.9  启动
    10. 8.10 通过 USB-C PD 调节输出电压
    11. 8.11 线路瞬态响应
    12. 8.12 输出纹波电压
    13. 8.13 VDD 偏置的升压功能
    14.     29
    15. 8.14 X 电容器放电
    16. 8.15 USB-C PD 过流限制
    17. 8.16 负载瞬态响应
    18. 8.17 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    19. 8.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 9 变压器详细信息
  10. 10EVM 装配图和布局
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

说明

UCC28782EVM-030 是一个 65W USB-C PD 评估模块 (EVM),用于评估笔记本电脑充电和其他应用中所使用的离线有源钳位反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCC28782EVM-030 将 90VRMS 的输入电压转换为 264VRMS,再降压转换为 USB-C PD 可选输出电压 20VDC(最大 3.25A)以及 5VDC、9VDC 和 15VDC,最大输出额定电流为 3.00A,过功率限制为 160ms。此设计中使用的主要器件是有源钳位反激式控制器 UCC28782 和集成式 GaN 半桥 LMG2610。在为此电路板加电之前,请仔细阅读本用户指南。

GUID-20220808-SS0I-TQD1-G6VX-KVGCMW2PZRMT-low.jpg图 3-1 UCC28782EVM-030 顶视图
GUID-20220808-SS0I-Z04Z-9RHZ-4QKH5LSMRTWS-low.jpg图 3-2 UCC28782EVM-030 底视图
GUID-ADAC87B0-5724-4FEA-8940-E419FEA5D4B4-low.png图 3-3 高密度配置