ZHCUAG6C May   2020  – October 2022

 

  1. 1 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
    1.     商标
  2. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 3 说明
  4. 4 电气性能规格
  5. 5 原理图
  6. 6 说明
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 6.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  7. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 测试点
  8. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 8.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 8.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 8.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 8.5  效率典型结果
    6. 8.6  输出特性
    7. 8.7  开关频率
    8. 8.8  主要开关波形和工作模式负载电流
    9. 8.9  启动
    10. 8.10 通过 USB-C PD 调节输出电压
    11. 8.11 线路瞬态响应
    12. 8.12 输出纹波电压
    13. 8.13 VDD 偏置的升压功能
    14.     29
    15. 8.14 X 电容器放电
    16. 8.15 USB-C PD 过流限制
    17. 8.16 负载瞬态响应
    18. 8.17 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    19. 8.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 9 变压器详细信息
  10. 10EVM 装配图和布局
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

20Vout 时的 4 点平均效率结果

VIN (VRMS)

PIN (W)

VOUT (V)

IOUT (A)

POUT(%)

效率

4 点平均效率

满负载情况下的平均开关频率

90.06

70.10

20.03

3.25

100%

93.2%

150kHz

89.9

51.8200

20.02

2.442

75%

94.3%

90.0

34.64

20.01

1.631

50%

94.2%

90.0

17.66

19.99

0.822

25%

93.0%

90.1

7.32

19.98

0.335

10%

91.6%

115.08

68.80

20.03

3.25

100%

94.6%

94.25%

160 kHz

115.0

51.49

20.02

2.443

75%

95.0%

115.0

34.66

20.00

1.632

50%

94.2%

115.1

17.62

19.98

0.822

25%

93.2%

115.1

7.35

19.97

0.334

10%

90.8%

230.2

68.90

20.00

3.250

100%

94.4%

93.09%

220 kHz

230.2

51.73

20.02

2.442

75%

94.5%

230.2

35.07

20.00

1.631

50%

93.0%

230.2

18.17

19.98

0.823

25%

90.5%

230.2

7.86

19.97

0.334

10%

85.0%

265.24

69.20

20.04

3.25

100%

94.1%

230 kHz

265.2

51.93

20.02

2.443

75%

94.2%

265.2

35.30

19.99

1.630

50%

92.3%

265.23

18.49

19.98

0.823

25%

88.9%

265.2

8.14

19.97

0.336

10%

82.4%

CoC 2 级,4 点平均

89.0%

CoC 2 级,10% 负载

79.0%