ZHCUAG6C May 2020 – October 2022 LMG2610 , UCC28782
图 8-38 VIN = 115VRMS,VOUT = 20V,Load = 3.25A(未接地输出至 LISN 地,请参阅图 54 和 55)
图 8-39 VIN = 230VRMS,VOUT = 20V,Load = 3.25A(未接地输出至 LISN 地,请参阅图 54 和 55)请注意,这是在 EMI 工作站上评估的,仅用于预认证目的。建议由具有资质的 EMI 测试机构来验证所有最终设计。