ZHCUAG6C May 2020 – October 2022 LMG2610 , UCC28782
蓝色 = 输出电压纹波,示波器通道带宽 = 20MHz,两条虚线间的电压跨度为 150mV。除非相同图示中另有说明,否则纹波为 50% 负载条件下的情况。
图 8-23 VOUT = 20V 时的典型纹波电压
图 8-24 VOUT = 15V 时的典型纹波电压
图 8-25 VOUT = 9V 时的典型纹波电压
图 8-26 VOUT = 5V 时的典型纹波电压
图 8-27 VOUT = 5V 且无负载时的典型纹波电压
图 8-28 VOUT = 5V 且满负载时的典型纹波电压