ZHCUAG6C May   2020  – October 2022

 

  1. 1 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
    1.     商标
  2. 2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 3 说明
  4. 4 电气性能规格
  5. 5 原理图
  6. 6 说明
    1. 6.1 典型应用
    2. 6.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 6.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  7. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设置要求
    2. 7.2 测试设置图
    3. 7.3 测试点
  8. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
    2. 8.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
    3. 8.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
    4. 8.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
    5. 8.5  效率典型结果
    6. 8.6  输出特性
    7. 8.7  开关频率
    8. 8.8  主要开关波形和工作模式负载电流
    9. 8.9  启动
    10. 8.10 通过 USB-C PD 调节输出电压
    11. 8.11 线路瞬态响应
    12. 8.12 输出纹波电压
    13. 8.13 VDD 偏置的升压功能
    14.     29
    15. 8.14 X 电容器放电
    16. 8.15 USB-C PD 过流限制
    17. 8.16 负载瞬态响应
    18. 8.17 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
    19. 8.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 9 变压器详细信息
  10. 10EVM 装配图和布局
  11. 11物料清单
  12. 12修订历史记录

变压器详细信息

此设计中使用的 Renco Electronics 变压器(器件型号 RLTI-1403)采用 RM8 铁芯。

GUID-20220804-SS0I-JB8Q-T6JG-MCK3BPD7CSWR-low.png图 9-1 变压器原理图
表 9-1 25°C 时的变压器规格
参数值引脚/引线测试条件
电感 (µH)110,±5%1 – 3所有其他引脚均为开路,100kHz,0.1V
漏电感 (µH)2.5(最大值)1 – 3短接 A - B,100kHz,0.1V
直流电阻 (Ω)0.1,±15%1 – 3
直流电阻 (Ω)0.007(最大值)A – B
直流电阻 (Ω)0.02,±15%6 – 7
直流电阻 (Ω)0.12,±15%C – D
电介质(VAC,60Hz)30001,6 – A1mA,60Hz,1s
匝数比1:0.2:0.2:0.32(1-3):(A-B):(6-7):(C-D)1.0V(10kHz 至 1 - 3)