ZHCUAE1E June   2011  – May 2021

 

  1.   ADS8568EVM-PDK
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8568EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8568EVM 电路板特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 电源、输入、电压基准和数字连接
    2. 2.2 ADC 放大器驱动
  5. 3数字接口
    1. 3.1 并行接口
    2. 3.2 串行接口 (SPI)
    3. 3.3 连接到 PHI 连接器
    4. 3.4 ADS8568 的静态信号
    5. 3.5 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 低压降稳压器
    2. 4.2 电源连接和 LED 指示灯
  7. 5安装 ADS8568EVM 软件
  8. 6ADS8568EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件并运行 GUI
    2. 6.2 ADS8568EVM 的跳线设置
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
  9. 7修改硬件并使用软件评估 ADS8548 和 ADS8528
  10.   A 物料清单、布局和原理图
    1.     A.1 物料清单
    2.     A.2 布局
    3.     A.3 原理图
  11.   B 修订历史记录

ADS8568EVM-PDK

GUID-20200707-SS0I-GRF1-517N-P3FKDWBZDBKG-low.gif

本用户指南介绍了 ADS8568 评估模块 (EVM) 的操作和使用。ADS8568 是一款八通道同步采样 16 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC)。该器件上的每个输入通道可支持高达 ±12V 的真双极输入范围。该器件包含一个可编程内部缓冲电压基准。该 ADC 包含一个串行 SPI 接口和一个用于数据通信的并行接口。该器件的配置通过简单的静态数字输入引脚(硬件模式)或通过与 SPI 接口的通信实现。本用户指南涵盖 ADS8568 电路板的电路说明、原理图和物料清单。