ZHCUAE1E June 2011 – May 2021 ADS8568
噪声会降低 ADC 分辨率,直方图工具可用于估算有效分辨率,有效分辨率是 ADC 分辨率损失位数的指示器,分辨率损失是在测量 DC 信号时由连接到 ADC 的各种源产生的噪声导致的。从诸如输入驱动电路、参考驱动电路、ADC 电源和 ADC 本身的源到 ADC 输出的噪声耦合的累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的 DC 输入执行多次转换而获得的。如图 6-6 中所示,点击“Capture”(采集)按钮时,将显示与 DC 输入相对应的直方图。
图 6-6 直方图显示