ZHCUAE1E June   2011  – May 2021

 

  1.   ADS8568EVM-PDK
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8568EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8568EVM 电路板特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 电源、输入、电压基准和数字连接
    2. 2.2 ADC 放大器驱动
  5. 3数字接口
    1. 3.1 并行接口
    2. 3.2 串行接口 (SPI)
    3. 3.3 连接到 PHI 连接器
    4. 3.4 ADS8568 的静态信号
    5. 3.5 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 低压降稳压器
    2. 4.2 电源连接和 LED 指示灯
  7. 5安装 ADS8568EVM 软件
  8. 6ADS8568EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件并运行 GUI
    2. 6.2 ADS8568EVM 的跳线设置
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
  9. 7修改硬件并使用软件评估 ADS8548 和 ADS8528
  10.   A 物料清单、布局和原理图
    1.     A.1 物料清单
    2.     A.2 布局
    3.     A.3 原理图
  11.   B 修订历史记录

物料清单

标识符 数量 值 说明 器件型号

制造商

!PCB1 1 印刷电路板 DC121 不限
C1、C2、C7、C8、C13、C14、C17、C18、C37、C38、C39、C40、C41、C42、C44、C50、C52、C59、C60、C65 20 0.1μF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603 C0603C104K5RACTU Kemet
C3、C4、C19、C20、C25、C26、C31、C32 8 39pF 电容,陶瓷,39pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 CGA3E2C0G1H390J080AA TDK Corporation
C5、C6、C15、C16、C64 5 1μF 电容,陶瓷,1µF,35V,±10%,X5R,0603 GMK107BJ105KA-T Taiyo Yuden
C10、C12、C22、C24、C28、C30、C34、C36 8

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 GRM1885C1H222JA01D MuRata
C43、C45、C46、C47、C48、C51、C53、C54、C61、C63 10 10µF 电容,陶瓷,10µF,35V,±10%,X5R,0805 C2012X5R1V106K125AC TDK
C49 1 0.47μF 电容,陶瓷,0.47µF,50V,±10%,X5R,0603 C1608X5R1H474K080AB TDK
C55、C62 2 22μF 电容,陶瓷,22µF,35V,+/-20%,X5R,0805 C2012X5R1V226M125AC TDK
C56 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,±10%,C0G/NP0,0603 06035A102KAT2A AVX
D1,D2 2 15V 二极管,TVS,单向,15V,24.4Vc,SMB SMBJ15A-13-F Diodes Inc.
D3、D4、D6、D7 4 绿色 LED,绿色,SMD APT2012LZGCK KINGBRIGHT
D5 1 5V 二极管,TVS,单向,5V,9.2Vc,400W,43.5A,SMA SMAJ5.0A Littelfuse
H1、H2、H3、H4 4 六角螺柱螺纹 #4-40 铝 0.250" (6.35mm) 1/4" 1891 Keystone
H5、H6、H7、H8 4 机械螺丝,飞利浦盘形头 4-40 PMSSS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H9、H10 2 圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM 9774050360R Wurth Elektronik
H11、H12 2 机械螺钉盘 PHILLIPS M3 RM3X4MM 2701 APM HEXSEAL
H13 1 电缆、USB-A 转 micro USB-B、1m - 包装项 102-1092-BL-00100 CnC 技术
H14 1 PHI-EVM 控制器包装项 Edge# 6591636 PA007 德州仪器(TI)
J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 8 连接器,SMA,TH 142-0701-201 Cinch Connectivity
J9 1 端子块,3.5mm,3x1,镀锡,TH 0393570003 Molex
J10 1 接头(带护罩),19.7mil,30 x 2,金,SMT QTH-030-01-L-D-A Samtec
J11 1 接头、100mil、16 x 2、金、TH TSW-116-07-G-D Samtec
JP1、JP2、JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9 9 接头,100mil,3x1,金,TH TSW-103-07-G-S Samtec
LBL1 1 热转印可打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 THT-14-423-10 Brady
R2、R4、R5、R6、R16、R18、R19、R20、R30、R32、R33、R34、R46、R48、R49、R50 16 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071KL Yageo
R7、R8、R21、R22、R35、R36、R51、R52 8 10.0 电阻,10.0,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0710RL Yageo
R10、R12、R13、R14、R24、R26、R27、R28、R38、R40、R41、R42、R54、R56、R57、R58、R69、R86、R107、R115、R116 21 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 RMCF0603ZT0R00 Stackpole Electronics Inc
R43、R44 2 20.0k 电阻,20.0kΩ,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0720KL Yageo
R61、R62、R90、R91、R103、R105、R110、R111、R112 9 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 RMCF0603FT10K0 Stackpole Electronics Inc
R65、R66、R67、R68、R70、R71、R73、R74、R75、R76、R79、R80、R81、R82、R83、R84、R85、R87、R88、R89、R92、R93、R94、R95、R96、R97、R98、R99、R100、R101 30 49.9 电阻,49.9,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0749R9L Yageo
R72、R104 2 1.00 电阻,1.00,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071RL Yageo
R108 1 120k 电阻,120kΩ,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07120KL Yageo
R109 1 0.22 电阻,0.22,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 ERJ-3RQFR22V Panasonic
R113 1 5.11 电阻,5.11,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06035R11FKEA Vishay-Dale
R114 1 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100KL Yageo
R117、R118 2 6.65k 电阻,6.65kΩ,1%,0.1W,0603 RC0603FR-076K65L Yageo
S1 1 开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMD EVQPNF04M Panasonic
S2 1 开关,滑动式,单刀单掷 100mA,SMT CAS-120TA Copal Electronics
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9 9 1x2 分流器,100mil,闪金,黑色 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions
TP1、TP2、TP3、TP4、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13 12 测试点,多用途,红色,TH 5010 Keystone
TP5、TP14 2 测试点,多用途,黑色,TH 5011 Keystone
U1,U2,U3,U4 4 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器、4.5V 至 36V、-40 至 125°C、8 引脚 SOP (DDA8)、绿色环保(RoHS,无锑/溴) OPA2211AIDDA 德州仪器 (TI)
U5 1 模数转换器 - ADC 16B、8 通道同步采样双极性输入 ADC ADS8568SPM 德州仪器(TI)
U6 1 5ppm/C 具有集成高带宽缓冲器的高精度电压基准,DGK0008A (VSSOP-8) REF6025IDGKR 德州仪器 (TI)
U7 1 I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8 BR24G32FVT-3AGE2 Rohm
U8 1 36V,1A,4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20) TPS7A4700RGWR 德州仪器 (TI)
U9 1 单路 2 输入正或门,DRL0005A,LARGE T&R SN74AHC1G32DRLR 德州仪器(TI)
C9、C11、C21、C23、C27、C29、C33、C35 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603 GRM188R71H104KA93D MuRata
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用
R1、R3、R9、R11、R15、R17、R23、R25、R29、R31、R37、R39、R45、R47、R53、R55 0 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 RC0603JR-070RL Yageo
R59、R64 0 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0710KL Yageo
R77、R78、R102、R106 0 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 RMCF0603FT10K0 Stackpole Electronics Inc