ZHCUAE1E
June 2011 – May 2021
ADS8568EVM-PDK
商标
1
EVM 概览
1.1
ADS8568EVM-PDK 套件特性
1.2
ADS8568EVM 电路板特性
1.3
德州仪器 (TI) 提供的相关文档
2
EVM 模拟接口
2.1
ADC 电源、输入、电压基准和数字连接
2.2
ADC 放大器驱动
3
数字接口
3.1
并行接口
3.2
串行接口 (SPI)
3.3
连接到 PHI 连接器
3.4
ADS8568 的静态信号
3.5
板载 EEPROM 的 I2C 总线
4
电源
4.1
低压降稳压器
4.2
电源连接和 LED 指示灯
5
安装 ADS8568EVM 软件
6
ADS8568EVM 操作
6.1
连接硬件并运行 GUI
6.2
ADS8568EVM 的跳线设置
6.3
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.4
时域显示
6.5
频域显示
6.6
直方图显示
7
修改硬件并使用软件评估 ADS8548 和 ADS8528
A 物料清单、布局和原理图
A.1 物料清单
A.2 布局
A.3 原理图
B 修订历史记录
1.2
ADS8568EVM 电路板特性
八个输入通道,连接至应用于 SMA 连接器或接头的外部单端信号源
串行和并行接口通过 60 引脚连接器 (J10) 连接到 PHI 控制器。
不包括高压电源(HVDD 和 HVSS)。通过端子板 J9 连接常见的实验室电源。
使用来自 PHI 控制器的 USB 电源生成的低压电源(AVDD 和 DVDD)。
提供集成或外部电压基准选项。