ZHCUAE1E June   2011  – May 2021

 

  1.   ADS8568EVM-PDK
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8568EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8568EVM 电路板特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 电源、输入、电压基准和数字连接
    2. 2.2 ADC 放大器驱动
  5. 3数字接口
    1. 3.1 并行接口
    2. 3.2 串行接口 (SPI)
    3. 3.3 连接到 PHI 连接器
    4. 3.4 ADS8568 的静态信号
    5. 3.5 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 低压降稳压器
    2. 4.2 电源连接和 LED 指示灯
  7. 5安装 ADS8568EVM 软件
  8. 6ADS8568EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件并运行 GUI
    2. 6.2 ADS8568EVM 的跳线设置
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
  9. 7修改硬件并使用软件评估 ADS8548 和 ADS8528
  10.   A 物料清单、布局和原理图
    1.     A.1 物料清单
    2.     A.2 布局
    3.     A.3 原理图
  11.   B 修订历史记录

电源连接和 LED 指示灯

螺钉端子块 J9 用于连接外部高压电源。评估模块套件中未提供这些电源、预计您将使用低噪声实验室电源来提供此电源(例如,Keysight E3632a)。高压电源具有瞬态电压抑制器二极管,有助于保护 ADC 免受瞬态影响。这些电源通常连接到 +/-15V。有关操作的详细信息,请参阅 ADS8568 数据表。图 4-2 还显示了每个电源如何使用 LED 监视器快速验证是否已通电。

GUID-20200707-SS0I-8FHP-ZBD1-Z4R6ZFZG4W7V-low.gif图 4-2 电源连接和 LED 监视器