ZHCUAE1E June   2011  – May 2021

 

  1.   ADS8568EVM-PDK
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS8568EVM-PDK 套件特性
    2. 1.2 ADS8568EVM 电路板特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 电源、输入、电压基准和数字连接
    2. 2.2 ADC 放大器驱动
  5. 3数字接口
    1. 3.1 并行接口
    2. 3.2 串行接口 (SPI)
    3. 3.3 连接到 PHI 连接器
    4. 3.4 ADS8568 的静态信号
    5. 3.5 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  6. 4电源
    1. 4.1 低压降稳压器
    2. 4.2 电源连接和 LED 指示灯
  7. 5安装 ADS8568EVM 软件
  8. 6ADS8568EVM 操作
    1. 6.1 连接硬件并运行 GUI
    2. 6.2 ADS8568EVM 的跳线设置
    3. 6.3 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    4. 6.4 时域显示
    5. 6.5 频域显示
    6. 6.6 直方图显示
  9. 7修改硬件并使用软件评估 ADS8548 和 ADS8528
  10.   A 物料清单、布局和原理图
    1.     A.1 物料清单
    2.     A.2 布局
    3.     A.3 原理图
  11.   B 修订历史记录

连接硬件并运行 GUI

  1. 根据 表 6-1 设置跳线。
  2. 将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS8568EVM 的 J10。安装螺钉确保牢固连接。
  3. 首先将 PHI 上的 USB 连接到计算机。
    1. PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
    2. PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动并与 PC 通信;图 6-1 显示了相关 LED 指示灯。
  4. 按照图 6-2 所示启动软件 GUI。当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,您会注意到 LED 缓慢闪烁。这需要几秒钟时间,然后 AVDD 和 DVDD 电源将接通。
  5. 连接高压电源(HVDD = +15V,HVSS = -15V,GND)。
  6. 连接信号发生器。默认输入范围为 ±10V(或 10Vpk)。施加的常见输入信号是偏移为 0V 的正弦 1kHz 9.9Vpk 信号。请注意,该信号调整为刚好低于满量程以避免削波。
GUID-20201222-CA0I-QSSC-VRXQ-RMWNWF31ZFKT-low.gif图 6-1 ADS8568EVM 硬件设置和 LED 指示灯

图 6-2 显示了如何在开始菜单或使用桌面图标启动软件。

GUID-20200707-SS0I-X58W-143W-2MFQF6HXWQVR-low.gif图 6-2 启动 EVM GUI 软件