ZHCUAE1E June 2011 – May 2021
ADS8568 ADC 在模式 2(CPOL = 1,CPHA = 0)中使用 SPI 串行通信。由于串行时钟 (SCLK) 频率可高达 45MHz,ADS8568EVM 在控制器和器件之间提供 47Ω 电阻以帮助实现信号完整性。通常,在高速 SPI 通信中,快速信号边沿会导致过冲;这些 47Ω 电阻会减慢信号边沿速率,从而更大限度减少信号过冲。