ZHCUAE1E June 2011 – May 2021
可以使用跳线对放大器和基准进行配置。放大器跳线 (JP1-JP8) 确定是否使用放大器或外部信号是否直接连接到 ADC 输入。JP9 用于选择内部基准选项或外部基准选项。注意确保器件基准的 GUI 配置与 JP9 的设置相匹配。GUI 软件以“内部”基准模式启动,因此请确保 JP9 处于“INT”位置。
| 跳线 | 设置 | 默认值 | 功能 |
|---|---|---|---|
| JP1 至 JP8 | wAmp / 旁路 | wAmp | 这八个跳线决定放大器是用于缓冲输入信号还是被旁路。选择 wAmp 将在每个 SMA 连接器(J1 至 J8)和 ADC 输入之间连接放大器。默认放大器配置为反相(增益 = -1V/V)。放大器增益配置可以通过焊接和拆焊不同的电阻来调整。选择旁路配置会将 SMA 连接器直接连接到 ADC 输入。 |
| JP9 | EXT / INT | INT | 该跳线将在电压基准上选择内部模式与外部模式。使用内部模式将断开外部基准。使用外部模式会将外部 REF6025 2.5V 基准连接到 ADC 基准输入。注意确保电压基准的 GUI 设置与该跳线设置相匹配。 |