ZHCUAE1E June 2011 – May 2021 ADS8568

本用户指南介绍了 ADS8568 评估模块 (EVM) 的操作和使用。ADS8568 是一款八通道同步采样 16 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC)。该器件上的每个输入通道可支持高达 ±12V 的真双极输入范围。该器件包含一个可编程内部缓冲电压基准。该 ADC 包含一个串行 SPI 接口和一个用于数据通信的并行接口。该器件的配置通过简单的静态数字输入引脚(硬件模式)或通过与 SPI 接口的通信实现。本用户指南涵盖 ADS8568 电路板的电路说明、原理图和物料清单。