ZHCUA32A February   2010  – January 2022 CSD16322Q5 , CSD16410Q5A , TPS40303 , TPS40304 , TPS40305

 

  1. 摘要
    1.     商标
  2. 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. TPS40305EVM-488 电气性能规格
  4. TPS40305EVM-488 原理图
  5. 连接器和测试点说明
    1. 5.1 禁用跳线 (JP2)
    2. 5.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
    3. 5.3 测试点说明
      1. 5.3.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
      2. 5.3.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
      3. 5.3.3 环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
      4. 5.3.4 误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
      5. 5.3.5 开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
      6. 5.3.6 电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
      7. 5.3.7 使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
  6. 测试设置
    1. 6.1 设备
      1. 6.1.1 电压源
      2. 6.1.2 仪表
      3. 6.1.3 负载
      4. 6.1.4 示波器
      5. 6.1.5 建议线规
      6. 6.1.6 其他
    2. 6.2 设备设置
      1. 6.2.1 步骤
      2. 6.2.2 示意图
    3. 6.3 启动/关断步骤
    4. 6.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 6.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 6.6 设备停机
  7. TPS40305EVM-488 测试数据
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 其他波形
      1. 7.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
  8. TPS40305EVM-488 装配图和布局
  9. TPS40305EVM-488 物料清单
  10. 10修订历史记录

环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)

TPS40305EVM-488 提供四个用于测量控制环路频率响应的测试点(两个信号测试点,两个接地测试点)。这使用户能够在不修改评估板的情况下测量实际模块环路响应。可以在 TP5 和 TP7 之间注入高达 30mV 的变压器隔离信号。注入信号的幅度可通过 CHA (TP7) 上的交流耦合幅度进行测量,产生的输出电压偏差可在 CHB (TP5) 上测量。更多详细信息,请参阅图 6-3