ZHCUA32A February   2010  – January 2022

 

  1. 1 摘要
    1.     商标
  2. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. 3 TPS40305EVM-488 电气性能规格
  4. 4 TPS40305EVM-488 原理图
  5. 5 连接器和测试点说明
    1. 5.1 禁用跳线 (JP2)
    2. 5.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
    3. 5.3 测试点说明
      1. 5.3.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
      2. 5.3.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
      3. 5.3.3 环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
      4. 5.3.4 误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
      5. 5.3.5 开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
      6. 5.3.6 电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
      7. 5.3.7 使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
  6. 6 测试设置
    1. 6.1 设备
      1. 6.1.1 电压源
      2. 6.1.2 仪表
      3. 6.1.3 负载
      4. 6.1.4 示波器
      5. 6.1.5 建议线规
      6. 6.1.6 其他
    2. 6.2 设备设置
      1. 6.2.1 步骤
      2. 6.2.2 示意图
    3. 6.3 启动/关断步骤
    4. 6.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 6.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 6.6 设备停机
  7. 7 TPS40305EVM-488 测试数据
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 其他波形
      1. 7.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
  8. 8 TPS40305EVM-488 装配图和布局
  9. 9 TPS40305EVM-488 物料清单
  10. 10修订历史记录

TPS40305EVM-488 物料清单

表 9-1 TPS40305EVM-488 物料清单
数量 参考标识符 值 说明 尺寸 器件型号 制造商
2 C1、C2 10µF 电容器,陶瓷,25V,X7R,10% 1210 Std Std
1 C10 4.7µF 电容器,陶瓷,10V,X7R,20% 0805 Std Std
1 C11 1µF 电容器,陶瓷,25V,X7R,20% 0805 Std Std
0 C12 1nF 电容器,陶瓷,25V,X5R,20% 0603 Std Std
1 C13 3.3nF 电容器,陶瓷,10V,X7R,20% 0603 Std Std
1 C3 330µF 电容器,铝,25V,±20%,160mΩ 0.328 × 0.390 英寸 EEEFK1E331P Panasonic(松下)
1 C4 3300pF 电容器,陶瓷,25V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C5 150pF 电容器,陶瓷,25V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C6 820 pF 电容器,陶瓷,25V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C7 100nF 电容器,陶瓷,16V,X7R,20% 0603 Std Std
2 C8、C9 22µF 电容器,陶瓷,6.3V,X5R,20% 0805 Std Std
2 J1、J2 ED120/2DS 端子块,2 引脚,15A,5.1mm 0.40 × 0.35 英寸 ED120/2DS OST
2 JP1、JP2 PEC02SAAN 接头,2 引脚,100mil 间距 0.100 英寸 x 2 PEC02SAAN Sullins(赛凌思)
1 L1 0.32µH 电感器,SMT,17A 0.268 × 0.268 英寸 PG0083.401NLT Pulse(普思)
1 Q1* CSD16410Q5A MOSFET,N 沟道,25V,59A,9.6mΩ QFN-8 电源 CSD16410Q5A TI
1 Q2* CSD16322Q5 MOSFET,N 沟道,25V,97A,4.5mΩ QFN-8 电源 CSD16322Q5 TI
1 R1 2.20kΩ 电阻器,贴片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R2 422 Ω 电阻器,贴片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 49.9 Ω 电阻器,贴片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R4 10.0kΩ 电阻器,贴片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R5 0Ω 电阻器,贴片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R6 4.99kΩ 电阻器,贴片,1/16W,1% 0603 Std Std
0 R7 2.2 Ω 电阻器,贴片,1/8W,5% 1206 Std Std
1 R8 2.37kΩ 电阻器,贴片,1/16W,1% 0603 Std Std
2 R9、R10 267kΩ 电阻器,贴片,1/16W,1% 0603 Std Std
2 TP1、TP3 5000 测试点,红色,通孔式颜色编码 0.100 × 0.100 英寸 5000 Keystone
0 TP15 无 测试点,SM,2 × 3mm 0.118 × 0.079 英寸
6 TP2、TP4、TP6、TP8、TP9、TP18 5001 测试点,黑色,通孔式颜色编码 0.100 × 0.100 英寸 5001 Keystone
9 TP5、TP7、TP10–TP14、TP16、TP17 5002 测试点,白色,通孔式颜色编码 0.100 × 0.100 英寸 5002 Keystone
1 U1* TPS40305DRC IC,具有 LLE 和 FSS 的 3V 至 20V、600kHz 同步降压控制器 DRC10 TPS40305DRC TI