ZHCUA32A February 2010 – January 2022
TPS40305EVM-488 设计为使用 12V (8V–14V) 稳压总线电压,在高达 10A 的负载电流下提供 1.8V 稳压输出。TPS40305EVM-488 旨在演示 TPS40305 控制器和 TI NexFET 在典型 12V 总线到低压应用中的工作原理,同时提供许多非侵入式测试点来评估 TPS40305 和 TI NexFET 在特定应用中的性能。