ZHCUA32A February 2010 – January 2022 CSD16322Q5 , CSD16410Q5A , TPS40303 , TPS40304 , TPS40305
| 参数 | 注意事项和条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入电压 | 8 | 12 | 14 | V | |
| IIN | 输入电流 | VIN = 12V,IOUT = 10 A | — | 1.7 | 2.00 | A |
| 空载输入电流 | VIN = 12V,IOUT = 0 A | — | 47 | 60 | mA | |
| VIN_UVLO | 输入 UVLO | IOUT = 10 A | 3.0 | V | ||
| 输出特性 | ||||||
| VOUT1 | 输出电压 1 | VIN = 12V,IOUT = 10 A | 1.76 | 1.8 | 1.84 | V |
| 线路调节 | VIN = 8 V 至 14 V | — | — | 0.5% | ||
| 负载调节 | IOUT = 0 A 至 10 A | — | — | 0.5% | ||
| VOUT_ripple | 输出电压纹波 | VIN = 12V,IOUT = 10 A | — | — | 24 | mVpp |
| IOUT1 | 输出电流 1 | VIN = 8 V 至 14 V | 0 | 10 | A | |
| 系统特性 | ||||||
| FSW | 开关频率 | 1000 | 1200 | 1400 | kHz | |
| ηpk | 峰值效率 | VIN = 12V | — | 88% | — | |
| η | 满负载效率 | VIN = 12V,IOUT = 10 A | — | 86% | — | |