ZHCUA32A February   2010  – January 2022

 

  1. 1 摘要
    1.     商标
  2. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. 3 TPS40305EVM-488 电气性能规格
  4. 4 TPS40305EVM-488 原理图
  5. 5 连接器和测试点说明
    1. 5.1 禁用跳线 (JP2)
    2. 5.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
    3. 5.3 测试点说明
      1. 5.3.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
      2. 5.3.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
      3. 5.3.3 环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
      4. 5.3.4 误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
      5. 5.3.5 开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
      6. 5.3.6 电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
      7. 5.3.7 使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
  6. 6 测试设置
    1. 6.1 设备
      1. 6.1.1 电压源
      2. 6.1.2 仪表
      3. 6.1.3 负载
      4. 6.1.4 示波器
      5. 6.1.5 建议线规
      6. 6.1.6 其他
    2. 6.2 设备设置
      1. 6.2.1 步骤
      2. 6.2.2 示意图
    3. 6.3 启动/关断步骤
    4. 6.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 6.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 6.6 设备停机
  7. 7 TPS40305EVM-488 测试数据
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 其他波形
      1. 7.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
  8. 8 TPS40305EVM-488 装配图和布局
  9. 9 TPS40305EVM-488 物料清单
  10. 10修订历史记录

禁用跳线 (JP2)

TPS40305EVM-488 设计有使用 0.1" 间距接头和分流器的禁用跳线 (JP2)。在 JP2 位置安装分流器会将 EN/SS 引脚连接到 GND,将软启动电容器放电并禁用 TPS40305 控制器。这会强制输出进入高阻抗状态(对地阻抗约为 15kΩ)。