ZHCUA32A February   2010  – January 2022

 

  1. 1 摘要
    1.     商标
  2. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. 3 TPS40305EVM-488 电气性能规格
  4. 4 TPS40305EVM-488 原理图
  5. 5 连接器和测试点说明
    1. 5.1 禁用跳线 (JP2)
    2. 5.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
    3. 5.3 测试点说明
      1. 5.3.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
      2. 5.3.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
      3. 5.3.3 环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
      4. 5.3.4 误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
      5. 5.3.5 开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
      6. 5.3.6 电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
      7. 5.3.7 使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
  6. 6 测试设置
    1. 6.1 设备
      1. 6.1.1 电压源
      2. 6.1.2 仪表
      3. 6.1.3 负载
      4. 6.1.4 示波器
      5. 6.1.5 建议线规
      6. 6.1.6 其他
    2. 6.2 设备设置
      1. 6.2.1 步骤
      2. 6.2.2 示意图
    3. 6.3 启动/关断步骤
    4. 6.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 6.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 6.6 设备停机
  7. 7 TPS40305EVM-488 测试数据
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 其他波形
      1. 7.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
  8. 8 TPS40305EVM-488 装配图和布局
  9. 9 TPS40305EVM-488 物料清单
  10. 10修订历史记录

步骤

  1. 在 ESD 工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。还应穿戴防静电工作服和护目镜。
  2. 在连接直流输入源 VIN 之前,建议将来自 VIN 的源电流限制为最大 3.0A。确保 VIN 初始设置为 0V 并按图 6-1 所示进行连接。
  3. 将 VIN 连接到 J1,如图 6-1 所示。
  4. 在 VIN 和 J1 之间连接电流表 A1,如图 6-1 中所示。
  5. 将电压表 V1 连接到 TP1 和 TP2,如图 6-1 中所示。
  6. 将电压表 V2 连接到 TP3 和 TP4,如图 6-1 中所示。
  7. 按照表 5-1 将示波器探针连接到所需的测试点。
  8. 按照图 6-1 所示放置风扇并将其打开,确保将空气直接吹过评估模块。