ZHCUA32A February   2010  – January 2022

 

  1. 1 摘要
    1.     商标
  2. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. 3 TPS40305EVM-488 电气性能规格
  4. 4 TPS40305EVM-488 原理图
  5. 5 连接器和测试点说明
    1. 5.1 禁用跳线 (JP2)
    2. 5.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
    3. 5.3 测试点说明
      1. 5.3.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
      2. 5.3.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
      3. 5.3.3 环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
      4. 5.3.4 误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
      5. 5.3.5 开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
      6. 5.3.6 电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
      7. 5.3.7 使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
  6. 6 测试设置
    1. 6.1 设备
      1. 6.1.1 电压源
      2. 6.1.2 仪表
      3. 6.1.3 负载
      4. 6.1.4 示波器
      5. 6.1.5 建议线规
      6. 6.1.6 其他
    2. 6.2 设备设置
      1. 6.2.1 步骤
      2. 6.2.2 示意图
    3. 6.3 启动/关断步骤
    4. 6.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 6.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 6.6 设备停机
  7. 7 TPS40305EVM-488 测试数据
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 其他波形
      1. 7.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
  8. 8 TPS40305EVM-488 装配图和布局
  9. 9 TPS40305EVM-488 物料清单
  10. 10修订历史记录

展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)

TPS40305EVM-488 设计有使用 0.1" 间距接头和分流器的 FSS 启用跳线 (JP1)。在 JP1 位置安装分流器会通过 267kΩ 电阻器 (R10) 将 EN/SS 引脚连接到 BP,以启用展频频谱。

展频频谱可将开关频率调制到 30kHz 下标称值的 ±10%,从而减少开关频率下的 EMI 及其谐波,但会有 30kHz 的输出纹波分量(请参阅图 7-6)。

TPS40305EVM-488 不会为进行 FSS 编程而动态监控 JP1 状态。若要拆卸或安装 JP1,必须通过 JP2 禁用 TPS40305EVM-488,或通过将 VIN 降低到 3.0V 以下将其断电。