ZHCUA32A February   2010  – January 2022

 

  1. 1 摘要
    1.     商标
  2. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. 3 TPS40305EVM-488 电气性能规格
  4. 4 TPS40305EVM-488 原理图
  5. 5 连接器和测试点说明
    1. 5.1 禁用跳线 (JP2)
    2. 5.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
    3. 5.3 测试点说明
      1. 5.3.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
      2. 5.3.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
      3. 5.3.3 环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
      4. 5.3.4 误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
      5. 5.3.5 开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
      6. 5.3.6 电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
      7. 5.3.7 使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
  6. 6 测试设置
    1. 6.1 设备
      1. 6.1.1 电压源
      2. 6.1.2 仪表
      3. 6.1.3 负载
      4. 6.1.4 示波器
      5. 6.1.5 建议线规
      6. 6.1.6 其他
    2. 6.2 设备设置
      1. 6.2.1 步骤
      2. 6.2.2 示意图
    3. 6.3 启动/关断步骤
    4. 6.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 6.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 6.6 设备停机
  7. 7 TPS40305EVM-488 测试数据
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 其他波形
      1. 7.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
  8. 8 TPS40305EVM-488 装配图和布局
  9. 9 TPS40305EVM-488 物料清单
  10. 10修订历史记录

控制环路增益和相位测量步骤

  1. 按照Topic Link Label6.3中的步骤 1 – 5 进行操作,根据所需的运行条件设置 VIN 和 LOAD1。
    1. 如果安装了 JP1(已启用 FSS),则有关调制频率 (30kHz) 的环路响应数据会受影响。
  2. 将 1kHz 至 1MHz 隔离变压器连接到 TP5 和 TP7,如图 6-3 所示。
  3. 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP7,如图 6-3 所示
  4. 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP5,如图 6-3 所示。
  5. 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP6 和 TP8,如图 6-3 所示
  6. 通过隔离变压器在 R3 上注入 30mV 或更低的信号。
  7. 使用 10Hz 或更低的后置滤波器在 1kHz 至 1MHz 范围内扫频。
  8. 通过此公式测量控制环路增益: GUID-131BCEB7-EFDB-4BAD-9ED8-BC52125CD610-low.gif.
  9. 控制环路相位可由通道 A 和通道 B 之间的相位差进行测量。
  10. 控制到输出响应(功率级传递函数)可以通过将通道 A 和通道 B 探头分别连接到 TP10 (COMP) 和 TP5 (CHB) 来测量。
  11. 输出到控制响应(补偿误差放大器传递函数)可以通过将通道 A 和通道 B 探头分别连接到 TP7 (CHA) 和 TP10 (COMP) 来测量。
  12. 按照Topic Link Label6.3中的步骤 6 和步骤 7 进行断电。