ZHCU990B May 2021 – December 2022
INA23x 器件是数字功率监控器,具有专为电流检测应用而设计的集成式 16 位(INA232、INA236)和 12 位 (INA234) Δ-Σ ADC。这些器件可测量分流器上的 ±81.92mV 或 ±20.48mV 可选满量程差分输入,支持的共模电压范围为 -0.3V 至 +48 V(INA234 的范围为 -0.3V 至 +28V)。如果对校准寄存器进行编程,内置的数字累积功能将计算平均功率和电流。INA23x 器件还具有内置的诊断功能,通过数字输出引脚 ALERT 指示系统的运行状况。输出可使用标准 I2C 接口连接到众多微控制器 (MCU)。
| 产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大增益误差 | 最大失调电压 |
|---|---|---|---|---|
| INA232 | I2C | 16 位 | 0.25% | ±20µV |
| INA234 | I2C | 12 位 | 0.5% | ±100µV |
| INA236 | I2C | 16 位 | 0.1% | ±5µV |