ZHCU990B May   2021  – December 2022 INA232 , INA234 , INA236

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 无分流电阻
        2. 4.2.3.2 有分流电阻
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB CDC 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.1.2 SENS090 (INA232EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.2.2 SENS090 (INA232EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.3.2 SENS090 (INA232EVM)
  8. 7修订历史记录

输入信号路径

本节介绍了输入信号路径的电路。

J1 是主连接端子。J1 的引脚 1 用于将系统接地连接端到 EVM 接地端。J1 的引脚 2 用于测量传感器内的 VBUS。引脚 3、4 连接到 IN-,引脚 5、6 连接到 IN+。为了方便起见,IN+ 和 IN- 各有两个引脚。

R1 可用于外形尺寸为 2512 的可选板载分流电阻。分流器也可以置于 J1 的 IN+ 和 IN- 端子上。如有需要,可直接在测量测试中施加差分电压。

C3、R2 和 R3 组合成一个可选的输入滤波器。R2 和 R3 默认装配了 0Ω 电阻。使用输入滤波时,要考虑器件的输入偏置电流。