ZHCU990B May   2021  – December 2022

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 无分流电阻
        2. 4.2.3.2 有分流电阻
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB CDC 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.1.2 SENS090 (INA232EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.2.2 SENS090 (INA232EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.3.2 SENS090 (INA232EVM)
  8. 7修订历史记录

电流检测 IC

本节介绍了主要的 INA 器件和配套元件。

U1 是主要的 INA 电流检测器件(INA232、INA234 或 INA236)。C1 和 C2 是旁路电容器,放置在传感器附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。具有限流电阻 R4 的 LED D1 用于指示 EVM 何时通电。

器件引脚可直接通过测试点进行监测。