ZHCU990B May   2021  – December 2022

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 无分流电阻
        2. 4.2.3.2 有分流电阻
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB CDC 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.1.2 SENS090 (INA232EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.2.2 SENS090 (INA232EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.3.2 SENS090 (INA232EVM)
  8. 7修订历史记录

SENS079(INA234EVM、INA236EVM)

表 6-1 至表 6-3 提供了 INA234EVM 和 INA236EVM 的器件列表。表 6-1 至表 6-2 面向特定型号,而表 6-3 显示了 SENS079 两种型号都有的器件。

表 6-1 INA234EVM 专属物料清单
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商
U1128V 12 位 I2C 输出电流、电压和功率监视器DSBGA8INA234AIYBJR德州仪器 (TI)
表 6-2 INA236EVM 专属物料清单
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商
U1142V 16 位精密 I2C 输出电流、电压和功率监视器DSBGA8INA236AIYBJR德州仪器 (TI)
表 6-3 SENS079 型号物料清单
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商
!PCB11印刷电路板SENS079不限
C111uF电容器,陶瓷,1µF,16V,+/-20%,X5R,04020402C1005X6S1C105K050BC

TDK

C210.1uF电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,04020402GRM155R71H104ME14DMuRata(村田)
D1、D22白色LED,白色,SMD0805VAOL-S8WR4Visual Communications Company, LLC
H1、H2、H3、H44Bumpon,半球形,0.25 X 0.075,透明75x250milSJ53823M
J11端子块 6POS 侧面插入 5MM PCB 组装注意:按照 ZZ5 修剪引线HDR6691137710006Wurth Electronics(伍尔特电子)
J21插座,2mm,6x2,金,R/A,TH插座,2mm,6x2,R/A,THNPPN062FJFN-RCSullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)
J31连接器接头,通孔,直角,12 位置,0.079" (2.00mm)HDR12NRPN062PARN-RCSullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)
LBL11热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸THT-14-423-10Brady(布雷迪)
R2、R320电阻,0,5%,0.125W,06030603MCT06030Z0000ZP500Vishay/Beyschlag(威世/贝士拉革)
R4、R7210k电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW040210K0JNEDVishay-Dale(威世达勒)
R5、R6、R834.7k电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW04024K70JNEDVishay-Dale(威世达勒)
SW01滑动开关 SP4T 表面贴装,直角SMT_SW_11MM3_4MM1CUS-14TBNidec Copal Electronics(日产科宝电子有限公司)
TP2、TP3、TP4、TP5、TP7、TP8、TP10、TP118测试点,微型,SMTTestpoint_Keystone_Miniature5015Keystone
C300.1µF电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,06030603CGA3E3X7S2A104K080ABTDK
FID1、FID2、FID30基准标记。没有需要购买或安装的元件。不适用不适用不适用
R1010mΩ ±0.5% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),汽车 AEC-Q200,电流检测,防潮金属膜2512PCS2512DR0100ETOhmite