ZHCU990B May   2021  – December 2022

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 无分流电阻
        2. 4.2.3.2 有分流电阻
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB CDC 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.1.2 SENS090 (INA232EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.2.2 SENS090 (INA232EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.3.2 SENS090 (INA232EVM)
  8. 7修订历史记录

无分流电阻

若要配置无分流电阻的测量评估,请遵循以下步骤:
  1. 在 IN+ 和 IN- 端子上连接差分电压(请参阅图 4-14)。请注意,INA234EVM 或 INA236EVM 用于说明。对于 INA232EVM,在螺纹接线端子 J1 中 IN+ 和 IN– 进行了交换(请参阅图 4-15)。
    1. 如果差分电压源浮动电源,请将 -0.3V 到 48V 的共模电压(完成设置前保持断电)连接到输入,方法是将外部电压源的正极引线连接到 IN+ 或 IN- 端子。此操作有效提高了输入引脚的绝对共模电压。确保差分电压加或减共模电压后处于 –0.3V 至 48V 的范围之内。
    GUID-20210423-CA0I-TNRH-VJZK-MKBNWDXK8XB6-low.gif图 4-14 无分流电阻的 IN+ 和 IN- 布线
图 4-15 INA232EVM
  1. 将 VBUS 端子(J1 引脚 2)连接到所需的总线电压(可能是 IN+ 或 IN-)。
  2. 将源极接地端连接到 GND 端子(J1 引脚 1)。
  3. 给系统上电,并通过 GUI 观察器件状态和输出。