ZHCU990B May   2021  – December 2022

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 无分流电阻
        2. 4.2.3.2 有分流电阻
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB CDC 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.1.2 SENS090 (INA232EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.2.2 SENS090 (INA232EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.3.2 SENS090 (INA232EVM)
  8. 7修订历史记录

通过 USB BULK 通道采集数据

Collect Data(采集数据)功能也可以通过串行 COM 端口启动和停止,但结果将通过 USB BULK 通道发送。为此,使用以下格式:

  • 启动数据采集的格式:collect timerPeriod collectFlags channelAddressIDs numDevices
    • 每个参数以十进制表示值,格式如下:
      • timerPeriod:内部计时器中用于数据采集样本集的延迟(单位为毫秒,无符号 32 位值)。
      • collectFlags:一个数据字节,根据以下定义,对于每个寄存器值类型,1 表示收集,0 表示不收集(注意,仅在器件支持时使用能量和充电标志,否则设置为 0):
        • VSHUNT = 0b1000000
        • VBUS = 0b0100000
        • CURRENT = 0b0001000
        • POWER = 0b0000100
      • channelAddressIDs
        • 这是以 LSB 开头的每个地址串连起来的 4 个 LSB。
          • 例如,EVM 1 在通道 0x41 上,EVM 2 在通道 0x43 上,这里的值就是 0b00110001
      • NumDevices 是串连起来的 EVM 数量 (1-4)。
    • 例如,若要开始每 10ms 对 VSHUNT、VBUS、CURRENT 和 POWER 采集一次数据,则对于 EVM 1 SW0 = GND、EVM 2 SW0 = VS、EVM 3 SW0 = SDA、EVM 4 SW0 = SCL 的 4 个 INA236,需要发送:collect 10 108 12816 4
      • 对于本例,EVM 会返回 JSON 格式的确认和状态:

        {"acknowledge":"collect 10 108 12816 4"}

        {"evm_state":"collecting"}

      • 注意,对于上面的 rreg 和 wreg 函数,EVM 会在采集时返回“collecting”而非“idle”。

    • USB BULK 通道接收如下格式的数据:frameID deviceNumID address registerSize data
      • 每个参数以十进制表示值,格式如下:
        • frameID(1 字节):始终读为 0。用于确保数据对齐。
        • deviceNumID(1 字节):对应于 EVM 编号的 ID 数字:
          • 在上例中,若从 EVM 1、EVM 2、EVM 3、EVM 4 读取,此数字分别为 1、2、3、4。
        • 地址(1 字节):从器件读取的寄存器地址。
        • registerSize(1 字节):后面数据的字节数。
        • 数据(一次 1 个字节):字节形式的寄存器数据值,首先是最高有效字节。
  • 停止数据采集的格式:stop
    • EVM 会返回 JSON 格式的确认和状态:

      {"acknowledge":"stop"}

      {"evm_state":"idle"}