ZHCU990B May   2021  – December 2022

 

  1.   摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 无分流电阻
        2. 4.2.3.2 有分流电阻
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB CDC 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.1.2 SENS090 (INA232EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.2.2 SENS090 (INA232EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS079(INA234EVM、INA236EVM)
      2. 6.3.2 SENS090 (INA232EVM)
  8. 7修订历史记录

标准 USB CDC 读写操作

使用串行 COM 端口通过以下格式的 USB CDC 命令读写寄存器:

  • 读取寄存器格式:rreg ADR
    • 其中 ADR 是十六进制地址,rreg 始终小写
    • 寄存器地址可以是大写或小写,并且不需要以“0x”开头。也可以选择用 0 来填补寄存器地址。例如,若要读取寄存器地址 0x1,某些有效的命令可包括:
      • rreg 1
      • rreg 01
      • rreg 0x01
        • 使用“0x”时,“x”必须是小写。
    • 在前例中,EVM 会返回 JSON 格式的结果

      {"acknowledge":"rreg 0x01"}

      {"register":{"address":1,:"value":3}}

      {"evm_state":"idle"}

  • 写入寄存器格式:wreg ADR VAL
    • 其中 ADR 和 VAL 是十六进制地址,wreg 始终小写
    • 寄存器地址和值可以是大写或小写,并且不需要以“0x”开头。也可以选择用 0 来填补寄存器地址和值。例如,若要向寄存器地址 0x5 写入值 0x4121,某些有效的命令可包括:
      • wreg 5 4121
      • wreg 05 0x4121
      • wreg 0x05 0x4121
        • 使用“0x”时,“x”必须是小写。
    • 在前例中,EVM 会返回 JSON 格式的结果:

      {"acknowledge":"wreg 0x01 0x4121"}

      {"console":"Writing 0x4121 to ADC_CONFIG register"}

      {"evm_state":"idle"}