ZHCU930A December 2022 – December 2025
计算所需的次级输出二极管或同步整流器 FET 反向电压或者阻断电压 (VDIODE_BLOCKING):
本参考设计为 +12Vp 电源轨选择了额定值为 200V、24A 的同步整流器 FET,以降低损耗。对于 ±14V 电源轨,选择了具有 200V 电压和 1A 正向电流额定值的肖特基二极管。
对于辅助电源轨,选择了具有 400V 电压和 1A 正向电流额定值的肖特基二极管。通常,200V 二极管就足够了,但必须考虑超过 153V 的尖峰。如果选择 300V 二极管,则二极管不会带来任何优势,因为 300V 和 400V 小型二极管在反向恢复时间和 VF 方面没有差异。