ZHCU930A December 2022 – December 2025
| 参数 | 注意事项和条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压 VIN | 85 | 120、230 | 460 | VRMS | 线路电压 | |
| 线频率 fLINE | 47 | 60、50 | 63 | Hz | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压 VOUT | 反激式输出 1 | 12 | V | 具有 3 路输出且基于 UCC28742 的交流/直流反激式功率级 | ||
| 输出电流 IOUT1 | 2.2 | A | ||||
| 输出电压 VOUT2 | 反激式输出 2 | 14 | V | |||
| 输出电流 IOUT2 | 0.1 | A | ||||
| 输出电压 VOUT3 | 反激式输出 3 | -14 | V | |||
| 输出电流 IOUT3 | 0.1 | A | ||||
| 总输出功率 POUT | 反激式功率级的输出功率 | 28.8 | W | |||
| 负载点和辅助部分特性 | ||||||
| TPS7A3901(1) |
双路 LDO |
+12 | V | 标称电流 = 100mA | ||
| TPS7A3901(1) | -12 | V | 标称电流 = 100mA | |||
| TPS259470(1) | 电子保险丝 | +12 | V | 过流保护 = 4.5A | ||
| TPS563211(1) | 同步降压 | +5 | V | 标称电流 = 1.2A,最大 1.3A | ||
| TPS563211(1) | 同步降压 | +3.3 | V | 标称电流 = 0.8 A,最大 1.5 A | ||
| TPS65130(1) | 两个转换器(升压 + 反相降压/升压转换器)在储能放电期间处于运行状态 | ±14 | V | 标称电流 = 0.1A | ||
| TPS55330 | 非同步升压:在储能放电期间处于运行状态 | +11.5 | V | 标称电流 = 1.8A | ||
| 超级电容器备用电源特性 | ||||||
| 超级电容器正常工作电压 | 2 个 2.5μF 超级电容器串联。充电器充电至 7.8V。升压 UVLO 将最小工作电压设置为 4.3V。在储能放电期间(交流电源故障)提供 7.5W 功率并持续 3 秒(升压后) | +4.3 | +7.8 | V | 峰值电流 = 4.06A,从全速率电压到半电压持续 1s。 | |
| TL7705A | 用于 2 个 2.5μF 串联超级电容器 EoC 的电压监控器 | +7.49 | V | 充电结束阈值 | ||
| 线性充电器 | 在 81s 内将超级电容器从 0V 充电至 7.8V,在 36s 内从 4.3V 充电至 7.8V | +120 | mA | |||