ZHCU930A December 2022 – December 2025
TPS25947xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理设计。此类器件只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,这些器件始终可以阻止从输出端到输入端的反向电流流动,因此非常适合电源多路复用器和 ORing 应用以及需要负载侧能量保持存储解决方案以防输入电源发生故障的系统。这些器件采用基于线性 ORing 的方案,以确保实现几乎为零的直流反向电流,并以最小的正向压降和功率耗散来模拟出色的二极管行为。