初级电感为 700µH 时,绝对最大开关频率计算如下:
方程式 20.
最大开关周期为:
方程式 21.
实际最大导通时间的计算公式如下:
方程式 22.
工作的最大占空比 (DMAX) 为:
方程式 23.
变压器初级 RMS 电流 (IPRMS) 为:
方程式 24.
变压器次级峰值电流 RMS 电流 (ISEC(max)) 为:
方程式 25.
变压器次级 RMS 电流 (ISEC_RMS) 为:
方程式 26.
基于这些计算,我们为此应用设计了 Würth Elektronik™ 变压器(器件型号 750320029),其规格如下:
- NPS = 7 ±2%(初级/次级匝数比)
- NPT = 5.92 ±2%(初级/三级匝数比)
- NPA = 4.81 ±2%(初级/辅助匝数比)
- LP = 700μH ±10%(初级电感)
- LLK = 10μH(初级漏电感)