ZHCU930A December   2022  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1.     8
    2. 1.1 电动汽车充电站设计挑战
      1. 1.1.1 高效继电器和接触器驱动
      2. 1.1.2 接触焊接检测
    3. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 隔离式交流/直流电源设计
        1. 2.2.1.1  输入大容量电容及其最小电压
        2. 2.2.1.2  变压器匝数比、初级电感和初级峰值电流
        3. 2.2.1.3  变压器参数计算:初级和次级 RMS 电流
        4. 2.2.1.4  主开关功率 MOSFET 选择
        5. 2.2.1.5  整流二极管选型
        6. 2.2.1.6  输出电容器选型
        7. 2.2.1.7  VDD 引脚上的电容
        8. 2.2.1.8  开环电压调节与引脚电阻分压器、线路补偿电阻间的关系
        9. 2.2.1.9  反馈元件
        10. 2.2.1.10 备用电源
        11. 2.2.1.11 超级电容器选型
        12. 2.2.1.12 超级电容器充电器设计
      2. 2.2.2 继电器驱动和焊接检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC28742
      2. 2.3.2 DRV8220
      3. 2.3.3 ATL431
      4. 2.3.4 TL431
      5. 2.3.5 TPS55330
      6. 2.3.6 TPS259470
      7. 2.3.7 TL7705A
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试要求
      1. 3.2.1 电源测试设置
      2. 3.2.2 焊接检测测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 基于 UCC28742 的隔离式交流/直流电源
        1. 3.3.1.1 效率和输出电压交叉调节
        2. 3.3.1.2 输出电压纹波波形
        3. 3.3.1.3 启动、关断、备用电源和瞬态响应波形
        4. 3.3.1.4 热性能
      2. 3.3.2 基于 DRV8220 的继电器驱动器
      3. 3.3.3 隔离式线路电压检测
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

输入大容量电容及其最小电压

需要大容量输入电容上的最小电压来确定变压器的最大初级与次级匝数比。基于目标满负载效率的转换器输入功率、最小输入 RMS 电压和最小交流输入频率决定输入电容要求。最大输入功率根据方程式 1 来确定:

方程式 1. P I N = V O C V × I O C C η = 12 V × 2.2 A) + - 14 V × 0.1 A) + + 14 V × 0.1 A 0.8 ≈ 36.5   W

其中

  • VOCV 是转换器稳压输出电压
  • IOCC 是转换器总输出 CC 目标
  • η 是满功率输出条件下的转换器总体效率

方程式 2 根据目标大容量电容器的最小电压为总输入电容提供精确的解决方案。或者,要以给定的输入电容值为目标,可以迭代最小电容电压来获得目标电容值。

方程式 2. C B U L K = 2 P I N × 0.25 + 1 2 π × a r c s i n V B U L K ( d e s i r e d ) 2 × V I N ( m i n ) 2 V I N ( m i n ) 2 - V B U L K ( d e s i r e d ) 2 × f L I N E ( m i n ) ≈ 58.9   μ F
方程式 3. C B U L K ( s e l e c t e d ) = 68   μ F

输入端使用了四个 68µF 电解电容器来创建 68µF 的等效大容量电容器,以支持 460VRMS 的最大输入电压。根据 UCC28742 设计计算器,此选择会将 VBULK 电压更改为 90.7V(也称为 VBULK_VALLEY)。