ZHCU930A December   2022  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1.     8
    2. 1.1 电动汽车充电站设计挑战
      1. 1.1.1 高效继电器和接触器驱动
      2. 1.1.2 接触焊接检测
    3. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 隔离式交流/直流电源设计
        1. 2.2.1.1  输入大容量电容及其最小电压
        2. 2.2.1.2  变压器匝数比、初级电感和初级峰值电流
        3. 2.2.1.3  变压器参数计算:初级和次级 RMS 电流
        4. 2.2.1.4  主开关功率 MOSFET 选择
        5. 2.2.1.5  整流二极管选型
        6. 2.2.1.6  输出电容器选型
        7. 2.2.1.7  VDD 引脚上的电容
        8. 2.2.1.8  开环电压调节与引脚电阻分压器、线路补偿电阻间的关系
        9. 2.2.1.9  反馈元件
        10. 2.2.1.10 备用电源
        11. 2.2.1.11 超级电容器选型
        12. 2.2.1.12 超级电容器充电器设计
      2. 2.2.2 继电器驱动和焊接检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC28742
      2. 2.3.2 DRV8220
      3. 2.3.3 ATL431
      4. 2.3.4 TL431
      5. 2.3.5 TPS55330
      6. 2.3.6 TPS259470
      7. 2.3.7 TL7705A
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试要求
      1. 3.2.1 电源测试设置
      2. 3.2.2 焊接检测测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 基于 UCC28742 的隔离式交流/直流电源
        1. 3.3.1.1 效率和输出电压交叉调节
        2. 3.3.1.2 输出电压纹波波形
        3. 3.3.1.3 启动、关断、备用电源和瞬态响应波形
        4. 3.3.1.4 热性能
      2. 3.3.2 基于 DRV8220 的继电器驱动器
      3. 3.3.3 隔离式线路电压检测
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

启动、关断、备用电源和瞬态响应波形

图 3-10 显示了满载条件下 –12V、+12V 和 +12Vp 时转换器在启动(交流电源开启)期间的行为。C1 在 100mA 时为 –12V 输出,C2 在 100mA 时为 +12V 输出,C3 在 2.2A 时为 +12Vp。

TIDA-010239 转换器在启动期间的行为图 3-10 转换器在启动期间的行为

图 3-11 显示了满载条件下 –12V、+12V 和 +12Vp 时转换器在关断(交流电源断开)期间的行为。C1 在 100mA 时为 –12V 输出,C2 在 100mA 时为 +12V 输出,C3 在 2.2A 时为 +12Vp。

TIDA-010239 转换器在关断期间的行为图 3-11 转换器在关断期间的行为

图 3-12 显示了转换器的行为,其中负载根据 0.44A 时为 12Vp、275mA 时为 5V 电源轨的规格而定。这里的迹线 C2 为 12Vp 输出 (TP4_P),C1 为 5V 输出,而 C4 为输入 VAC。

TIDA-010239 交流电源断开后的备用电源行为图 3-12 交流电源断开后的备用电源行为

图 3-13 显示了在零负载电流和 1A 负载电流之间切换时 5V VOUT 的瞬态响应。

TIDA-010239 5V VOUT 0A 至 1A 负载上的瞬态图 3-13 5V VOUT 0A 至 1A 负载上的瞬态

图 3-14 显示了在零负载电流和 1A 负载电流之间切换时 3.3V VOUT 的瞬态响应。

TIDA-010239 3.3V VOUT 0A 至 1A 上的瞬态图 3-14 3.3V VOUT 0A 至 1A 上的瞬态

图 3-15 显示了 12V VOUT 上发生 0A 至 2A 瞬态时的转换器瞬态响应,而 12V 和 –12V 都具有 100mA 的负载电流。C1 在 100mA 时为 –12V 输出,C2 在 100mA 时为 +12V 输出,C3 在开关负载下为 +12Vp,而 C4 为 12Vp 输出电流。

TIDA-010239 12V VOUT 上发生 0A 至 2A 瞬态时的转换器瞬态响应图 3-15 12V VOUT 上发生 0A 至 2A 瞬态时的转换器瞬态响应

图 3-16 显示了 12V VOUT 上发生 0A 至 2A 瞬态的转换器瞬态响应,而 12V 和 –12V 都具有零负载电流。C1 在 0mA 时为 –12V 输出,C2 在 0mA 时为 +12V 输出,C3 在开关负载下为 +12Vp,而 C4 为 12Vp 输出电流。

TIDA-010239 12V VOUT 上发生 0A 至 2A 瞬态时的转换器瞬态响应图 3-16 12V VOUT 上发生 0A 至 2A 瞬态时的转换器瞬态响应

图 3-17 显示了 12Vp 满载时 –12V 输出的瞬态响应。C1 为从 100mA 切换到 0mA 的 –12V 输出,而 C4 为 –12V 输出电流。

TIDA-010239 在 12Vp 满载时 –12V 输出的瞬态响应图 3-17 在 12Vp 满载时 –12V 输出的瞬态响应

图 3-18 显示了 12Vp 满载时 –12V 输出的瞬态响应。C1 为从 0mA 切换到 100mA 的 –12V 输出,而 C4 为 –12V 输出电流。

TIDA-010239 在 12Vp 满载时的 –12V 输出瞬态响应图 3-18 在 12Vp 满载时的 –12V 输出瞬态响应

图 3-19 显示了 12Vp 满载时 +12V 输出的瞬态响应。C2 为从 0mA 切换到 100mA 的 +12V 输出,而 C4 为 +12V 输出电流。

TIDA-010239 在 12Vp 满载时 +12V 输出的瞬态响应图 3-19 在 12Vp 满载时 +12V 输出的瞬态响应

图 3-20 显示了 12Vp 满载时 +12V 输出的瞬态响应。C2 为从 100mA 切换到 0mA 的 +12V 输出,而 C4 为 +12V 输出电流。

TIDA-010239 在 12Vp 满载时 +12V 输出的瞬态响应图 3-20 在 12Vp 满载时 +12V 输出的瞬态响应