ZHCU930A December 2022 – December 2025
DRV8220 是具有多个控制接口选项的集成 H 桥驱动器:PWM(IN1、IN2)接口(DRL 和 DSG 封装)、PH/EN(仅限 DSG)或半桥接口(仅限 DSG)。为了减少印刷电路板上的面积和外部元件,该器件集成了电荷泵稳压器及其电容器。DSG 封装和 DRL 封装都支持定时自动睡眠模式,该模式通过消除禁用/睡眠引脚,并在输入保持非活动状态 1-2ms 时自动将器件置于低功耗睡眠模式来减少微控制器 GPIO 连接。将自动睡眠模式应用于 PWM 或 PH/EN 时,nSLEEP 引脚可能会连接高电平。nSLEEP 引脚可使器件在自动睡眠不可用的半桥模式下进入睡眠状态。