ZHCU930A December 2022 – December 2025
电动汽车供电设备 (EVSE) 改善了电力从电网安全输送至电动汽车的过程。EVSE 控制系统包括辅助功率级、非板载交流/直流高功率级(仅用于直流充电站)、电能计量单元、交流/直流剩余电流检测器、隔离监控单元、继电器和接触器(具有驱动功能)、单线双向通信以及服务和用户界面。本参考设计作为 TIDA-010939 电动汽车供电设备 (EVSE) 前端控制器 的扩展模块,其核心优势包括带超级电容器备用电源的超低待机功耗隔离式交流/直流辅助功率级、高效继电器与接触器驱动,以及跨继电器与接触器的隔离式线路电压检测。