熔焊检测测试配置概述如下:
- 继电器断开时,系统通过比较器 U11 检测交流信号。正常(未熔焊)条件意味着没有输出脉冲。
- 继电器闭合时,系统通过比较器 U11 检测交流信号。正常(交流存在)条件意味着会产生输出脉冲。
在为 TIDA-010239 板供电之前,请完成以下工作。
- 将 R_ENABLE(J9,引脚 9)连接到外部 3.3V,以便在上电时启用 K1 继电器。
- 将隔离式高压示波器探针 1 连接到 LINE1_IN (TP1)。将探针 1 参考夹连接到中性线 (TP5)。
- 将示波器探针 2 连接到 RELAY_CHECK (TP16)。将探针 2 参考夹连接到 PGND (TP22)。
- 将示波器探针 3 连接到比较器输入端 (TP18)。无需连接探针 3 参考夹。
- 将示波器探针 4 连接到 Ref_0.2V (TP21)。无需连接探针 4 参考夹。
为电路板供电以进行测试:
- 向连接器 J9 引脚 6 施加外部 3.3V 电压,向 J9 连接器的引脚 5 施加外部 5V 电压。
- 将外部电源地连接至 J9 连接器其中一个接地引脚(引脚 7、8、13、14、17)或其中一个接地测试点(TP8、TP9、TP22)。
- 通过从 3.3V 断开 R_ENABLE,可以在继电器断开的情况下重复测量。