ZHCU930A December 2022 – December 2025
电动汽车 (EV)(包括插电式混合动力汽车 (PHEV))通过电动汽车供应设备(EVSE,通常称为电动汽车充电器)从电网接收能量。为了便于向车辆输送电力,EVSE 位于稳定的电网接线和车辆之间。
EVSE 控制系统主要包括辅助功率级、非板载交流/直流高功率级(仅用于直流充电站)、电能计量单元、交流和直流剩余电流检测器、隔离监控单元、继电器和接触器(具有驱动功能)、车载/后台/充电管理系统通信模块,以及维修与用户交互接口。
本参考设计作为 TIDA-010939 电动汽车充电控制器的扩展模块使用。充电控制器承担通信模块功能,而本设计通过提供隔离式交流到直流电源模块、继电器与接触器驱动单元、触点闭锁检测模块(详见图 1-1),集成后可形成完整的交流充电桩方案。