ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 1 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 2 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. 3  LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 4 主板原理图
  6. 5 推荐的封装
  7. 6 测试设备
  8. 7 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 8 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

测试设备

直流电压源:能够为 EVM的输入提供高达 480V 的电压。

直流偏置源:能够提供高达1.5A的12V输出。

函数发生器:能够提供 0V 到 5V 方波输出,其占空比和频率在工作范围内可调。TI 建议在硬开关转换器中以50-200kHz的开关频率运行LMG342XEVM-04X 和主板。

注:

TI提供了 LMG342XEVM-04X 与 LMG34XX-BB-EVM 搭搭使用时必须使用的定制内插板。LMG342x-BB-EVM 不需要内插板。

示波器:能够以至少200MHz的频率运行。要实现精确测量,需要 1GHz 或更高频率的示波器和具有短接地弹簧的探头。

直流万用表:能够进行 600V 测量,适用于确定运行情况和效率(如果需要)。

直流负载:在电流模式中能够以高达20A的电流实现 600V 运行。

风扇:对于散热器版本的 EVM 子卡,散热器背面安装了一个专用冷却风扇。在测试前请确保风扇供电电源为 12V。