ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 1 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 2 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. 3  LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 4 主板原理图
  6. 5 推荐的封装
  7. 6 测试设备
  8. 7 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 8 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

物料清单

表 9-1 物料清单用于: LMG342XEVM-04X
料号 数量 说明 零件型号

C1,C11

2

电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206

TMK316AB7106KLHT

C2,C12

2

电容,陶瓷,0.22µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

GCM155R71C224KE02D

C3,C13

2

电容,陶瓷,2.2uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

CGA4J3X7R1E225K125AB

C5,C23

2

电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402

GCM1555C1H220JA16D

C6,C14

2

电容,陶瓷,68pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

GCM1555C1H680JA16D

C9,C26

2

电容,陶瓷,1µF,35V,+/-10%,X5R,AEC-Q200 3 级,0402

GRT155R6YA105KE13D

C10,C27

2

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

GCM155R71H104KE02D

C15,C16,C17,C18

4

电容,陶瓷,0.022µF,1000V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206

C1206C223KDRACTU

C19,C20,C21,C38

4

电容,陶瓷,0.1uF,1000V,+/-10%,X7R,1812

C1812X104KDRACAUTO

C30,C41

2

电容,陶瓷 10uF 25V X7S 10% Pad SMD 0805 +125°C 自动 T/R

CGA4J1X7S1E106K125AC

C31,C36,C37

3

电容,陶瓷,4.7µF,25V,+/-10%,X6S,AEC-Q200 2 级,0603

GRT188C81E475KE13D

C33,C35

2

电容,陶瓷,4.7uF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

GCM21BR71C475KA73L

C39,C40

2

电容,陶瓷,43pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402

GCQ1555C1H430JB01D

C42,C43

2

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402

CGA2B2C0G1H101J050BA

D1

1

二极管,肖特基,650V,1A,SMB

GB01SLT06-214

D2,D3

2

桥接整流器、单相肖特基、 40V 表面贴装 MBS

KMB24STR

D5,D6

2

二极管,齐纳,16V,500mW,AEC-Q101,SOD-123

BZT52C16-7-F

H1,H2

2

散热器,阳极氧化致黑,35 x 50mm,高 20mm,具有推针和弹簧,[NoValue]

S05MZZ14

HV,PGND,SW,TP3,TP5,TP6

6

3621-0-32-15-00-00-08-0

J1

1

接头,100mil,6x2,金,R/A,TH

TSW-106-08-G-D-RA

L1,L2

2

4.7µH 屏蔽式电感器,1.22A,262mΩ,最大值 1008(2520 公制)

MPIA2510V2-4R7-R

L3,L4

2

2 路共模扼流圈,表面贴装,90Ω @ 100MHz 400mA DCR 190mΩ

ACM2012-900-2P-T001

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

THT-14-423-10

Q1

1

MOSFET,N 沟道,20V,2.8A,AEC-Q101,SOT-23

DMG2302UK-7

R1

1

电阻,0,5%,0.333W,AEC-Q200 0 级,0805

CRCW08050000Z0EAHP

R2

1

电阻,2.05,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

CRCW12062R05FKEA

R3,R12,R18

3

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GE0R00X

R5,R14,R17

3

电阻,20k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ203X

R6,R15,R19,R20

4

电阻,300,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402300RJNED

R7,R16

2

电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040249R9FKED

R10

1

电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

ERJ-8GEY0R00V

R21

1

电阻,10,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040210R0JNED

T1,T2

2

变压器,105uH,TH

750315371

TP1

1

测试点,紧凑型,SMT

5016

TP2

1

测试点,SMT

S2751-46R

U1, U2

2

具有集成驱动器和保护功能的 650V 30mΩ GaN FET

LMG342xR030Q

U3

1

汽车类、高速、EMC稳健的四通道数字隔离器,16-SSOP,-40 到 125

ISO7741FQDBQQ1

U4

1

汽车类、EMC稳健的 6 通道、4/2、增强型数字隔离器,16-SSOP,-40 到 125

ISO7762FQDBQRQ1

U5,U6

2

变压器驱动器 PMIC SOT-23-6

SN6505BQDBVTQ1

表 9-2 LMG342X-BB-EVM 的物料清单
料号 数量 说明 零件型号
5V,12V,HVIN,HVOUT,SW,TACH,VAUX 7 测试点,紧凑,红色,TH 5005
5V_EN,HVIN_EN 2 LED,绿色,SMD LG L29K-G2J1-24-Z
ACMGND,AGND1,AGND2,PGND4,PGND5 5 测试点,紧凑型,黑色,TH 5006
C1,C6,C8,C9,C18 5 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 CGA3E1X7R1E105K080AD
C2,C3 2 电容,陶瓷,1600pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 GRM1885C1H162JA01D
C5,C10,C12,C14,C21,C23 6 电容,陶瓷,39pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 GRM1885C1H390JA01D
C15 1 电容,陶瓷,10uF,25V,+/-20%,X5R,0603 GRT188R61E106ME13D
C16,C20 2 电容,陶瓷,0.022uF,50V,+/-10%,X7R,0603 885012206091
C17 1 电容,陶瓷,100μF,6.3V,+/-20%,X5R,0805 GRM21BR60J107M
C19 1 电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X5R,0805 CL21A106KAFN3NE
C22 1 电容,薄膜,20µF,900V,+/-10%,0.0055Ω,TH FE37M6C0206KB
C25 1 电容,铝制,150µF,600V,+/-20%,TH LGN2X151MELB50
CIN3,CIN4,COUT3,COUT4 4 电容,陶瓷,0.1uF,630V,+/-10%,X7R,1812 GRM43DR72J104KW01L
D1,D3 2 二极管,肖特基,30V,0.2A,SOD-323 BAT54WS-7-F
H1,H8,H9,H10,H11,H12 6 3484
H2,H3,H4,H5,H6,H7 6 机械螺钉盘,飞利浦 4-40 PMSSS 440 0025 PH
H13 1 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 NY PMS 440 0025 PH
H14 1 1902C
HS_FET_PWM,LS_FET_PWM,PWM_HS,PWM_LS 4 测试点,紧凑型,白色,TH 5007
HS_FLT,LS_FLT 2 LED,红色,SMD LS L29K-G1J2-1-Z
HS_OC,LS_OC 2 LED,黄色,SMD SML-E12Y8WT86
HVBUS1,HVBUS2,PGND1,PGND2,SW1,SW2 6 插座,1Pos,镀金,TH 0435-0-15-15-03-27-10-0
J1,J9 2 端子块,5.08mm,2x1,TH 0395443002
J2,J4 2 接头,100mil,6x1,镀金,TH TSW-106-07-G-S
J3,J8 2 连接器,TH,BNC 112404
J5 1 12 位插座,底部连接器,表面贴装 HLE-106-02-G-DV-BE-A
J6,J12 2 端子块,2x1,2.54mm,TH 282834-2
J7,J14,J15 3 接头,100mil,3x1,镀金,TH TSW-103-07-G-S
J10,J11,J13 3 接头,100mil,2x1,镀金,TH TSW-102-07-G-S
J16,J17,J18 3 标准的蕉形插头,非绝缘 3267
L2 1 电感器 570uH 13A 750317345
L3 1 耦合电感器,47uH,1.14A,0.4825Ω,SMD DRQ73-470-R
LBL1 1 热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷 THT-13-457-10
R1,R5,R29,R30 4 电阻,3.3k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06033K30JNEA
R2,R4,R9 3 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06030000Z0EA
R3,R15 2 微调器,5K,0.25W,SMD 3224X-1-502E
R6,R22 2 电阻,100kΩ,5%,0.1W,0603 CRCW0603100KJNEAC
R7,R21 2 电阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW0603100RJNEA
R8,R27 2 电阻,105k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07105KL
R10,R11,R12,R13,R14,R16,R17,R18,R19,R20 10 电阻,30k,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 CRCW120630K0JNEA
R25 1 电阻,6.20k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-076K2L
R26 1 电阻,1.18k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071K18L
R28 1 电阻,33.2k,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD0733K2L
R31 1 电阻,1.6k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06031K60JNEA
SH-J1,SH-J2,SH-J3,SH-J4,SH-J5 5 分流器,100mil,镀金,黑色 SNT-100-BK-G
U1, U2 2 汽车类双路 2 输入正与门,DCT0008A,LARGE T&R
U3,U5 2 三路施密特触发反相器,DCU0008A (VSSOP-8) SN74LVC3G14DCUTG4
U4 1 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,最大输入电压为20V、适用于军事和坚固耐用的应用,7 引脚 TO-PMOD LMZ12001EXTTZ/NOPB