ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 1 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 2 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. 3  LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 4 主板原理图
  6. 5 推荐的封装
  7. 6 测试设备
  8. 7 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 8 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

设置

建议遵循以下程序设置 LMG34XX-BB-EVM 和 LMG342XEVM-04X。LMG34XX-BB-EVM 上的电感器能够在高达1.7kW 下运行。对于更高的功率级别,请使用外部电感器。

图 8-1 示出了连接到 LMG34XX-BB-EVM 的 LMG342XEVM-04X。

注: TI提供了 LMG342XEVM-04X 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时必须使用的定制内插板。LMG342x-BB-EVM 不需要内插板。
GUID-20201025-CA0I-949C-PB7S-1QQPJF5JGR7K-low.png图 8-1 LMG342XEVM-04X 连接到LMG34XX-BB-EVM

图 8-2 示出了 LMG34XX-BB-EVM 电源和探头连接点。

GUID-20201013-CA0I-JR4R-VFN6-ZRNXTBWPSQ9V-low.jpg图 8-2 推荐的连接点

PCB 说明:

  • A: 用于栅极驱动逻辑的探测点
  • B: 用于到 LMG342XEVM-04X 的PWM输入和PWM信号以及 FAULT 输出的100mi接头
  • C:用于PWM 输入的 BNC 连接器
  • D:12V 偏置电源输入
  • E:FAULT 保护选项接头
  • F:功率级高压输入
  • G:用于功率级开关节点的探测点
  • H:功率级高压输出

将 LMG342XEVM-04X 连接到 LMG34XX-BB-EVM:

  1. 将示波器或万用表探针连接到 A 或 G 中所需的测试点。
  2. 连接 12V 偏置电源,将负载连接到输出,并将输入电源连接到输入。
  3. 将函数发生器连接到 C上 的 BNC 连接器 PWM 输入或 B 上的引脚 6 (PWM) 和引脚 5 (GND) 的 100mil 接头连接器输入。
  4. 将 12V 偏置电源连接到 EVM上连接的风扇,或启用外部风扇,将气流引向连接到 LMG342XEVM-04X 的散热器。