ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 1 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 2 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. 3  LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 4 主板原理图
  6. 5 推荐的封装
  7. 6 测试设备
  8. 7 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 8 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

启动加载模式

可以修改 LMG342XEVM-04X 卡,使其在启动加载模式下运行,其中使用 12V 偏置电压为两个 LMG342XR0X0 器件供电。对 EVM 进行以下修改可实现此模式:

  1. 移除 R1。
  2. 在 R2 上放置一个 2Ω 电阻器。
  3. 在 D1 上放置一个 600V SOD-123 二极管,例如 UFM15PL-TP。
  4. 将低侧的 Rdrv 电阻器调整到 70kΩ 以上,对应于低侧的低于 60V/ns 的压摆率。在启动过程中,来自顶部 GaN 器件的 FAULT (故障)信号用于控制底部 GaN 器件上的 Q1,使其以较低的压摆率运行。自举电源准备就绪后,底部的 GaN、U2 就会切换到具有更高压摆率的正常操作。