ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 主板原理图
  6. 推荐的封装
  7. 测试设备
  8. 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

启动和运行程序

  1. 向 LMG342X-BB-EVM 接通+12VDC。大约 3 到 5 秒后,观察直流电源稳定下来。
  2. 确保所有故障 LED 均熄灭,而5V LED亮起。
  3. 接通+12VDC以启用风扇。
  4. 打开函数发生器,输出持续脉冲,并检查 PWM 信号的死区时间。
  5. 使用合适的探头进行测量。要测量开关节点中的快速开关瞬态值,推荐使用高带宽高压无源探头,并尽量减少接地环路连接。

  6. 推荐为测量信号和电源输入/输出连接添加共模扼流圈。

  7. 启用高压电源,并确保电压从 0V 逐步升高到所需的总线电压(最高 480V)。随着电压逐步上升,HV LED 会亮起并慢慢变亮。
GUID-20210216-CA0I-N0WS-7VXC-19HTHLKQVKD2-low.jpg图 7-3 利用高带宽探头和尾纤接地连接进行开关节点电压测量
警告:

切勿在绝对最大电压下开启器件。TI 建议在 480V 或以下启动器件。缓慢增加输入电压并监控 VSW以确保峰值电压不超过绝对最大额定值 600V。