ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 主板原理图
  6. 推荐的封装
  7. 测试设备
  8. 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

通用 TI 高压评估用户安全指南

GUID-95952B9F-AA26-45E8-B0FE-4F0ACCDF01E6-low.gif

始终遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。始终采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support/ti./com

注:

保存所有警告和说明以供将来参考。

务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和/或灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

术语 TI HV EVM 是指通常以开放式框架、敞开式 PCB(印刷电路板)装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁将其用于任何其他用途或应用。如果资格不合要求,则必须立即停止进一步使用 HV EVM。

  • 工作区安全:
    • 保持工作区整洁有序。
    • 每次电路通电时,合格观察员都必须在场监督。
    • TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识;指示可能存在高压操作,以避免意外接触。
    • 超过50VRMS/75VDC的开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置必须置于受电气保护的紧急断电 (EPO) 电源板内。
    • 使用稳定且不导电的工作台面。
    • 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  • 电气安全:
    • 作为一项预防措施,工程实践中通常需假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压。
    • 在执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需断开 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载。确认 TI HV EVM 已安全断电。
    • 确认 EVM 断电后,继续进行所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    • EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告:

    EVM 通电后,切勿触摸 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成触电危险。

  • 人身安全:
    • 穿戴人员防护装备(例如乳胶手套和具有侧护罩的安全眼镜)或者用带有互锁机构的足够透明的塑料箱装好 EVM,避免意外接触。
  • 安全使用限制条件:
    • 勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。