ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 主板原理图
  6. 推荐的封装
  7. 测试设备
  8. 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

FAULT 和 OC

当辅助电压轨发生欠压锁定,过热事件发生,或 LMG342XR0X0 上过流/短路事件发生时,LMG342XEVM-04X 的 FAULT 和 OC 引脚低电平有效。信号电平转换到 AGND。有关运行详细信息,请参阅 LMG342XR0X0 数据表。

警告:

使用 LMG342XEVM-04X 时请务忽略 FAULT 信号。如果任何器件产生FAULT信号,请同时关闭顶部和底部器件。故障条件下的器件可能在不理想的第三象限模式下运行,如果另一个器件仍在切换,则该器件可能会过热或由于源漏压降较高而损坏。