ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 1 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 2 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. 3  LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 4 主板原理图
  6. 5 推荐的封装
  7. 6 测试设备
  8. 7 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 8 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

测试结果

在本测试示例中,实现了同步降压转换器运行。输入电压为 400V,输出电压为 200V,占空比为 50%。使用散热器版本的 EVM,在本测试中电感器电流达到20A,并实现了4kW 的输出功率。持续运行的波形如图 7-4 所示。在 Rdrv 和地之间连接 20kohm,可将转换率设为 85V/ns。从此波形可以看出,400V/20A 开关条件下的导通电压转换率为 85V/ns。

通过改变 Rdrv 电阻器值,可轻松地调整器件的导通转换率(从 30V/ns 到 150V/ns)。图 7-7 中显示的测试结果也验证了这一点。转换率可调这一特性使客户能够在不同应用中灵活地调整器件的开关速度。

图 7-4 400V/20A 时为 85V/ns
图 7-5 400V/20A 时为 100V/ns
图 7-6 400V/20A 时为 30V/ns
图 7-7 400V/5A 时为 150V/ns