ZHCU886B October   2020  – March 2022

PRODUCTION DATA  

  1.   商标
  2. 1 通用 TI 高压评估用户安全指南
    1. 1.1 安全性和预防措施
  3. 2 引言
    1. 2.1 LMG342XEVM-04X 子卡
      1. 2.1.1 FAULT 和 OC
      2. 2.1.2 电源引脚
      3. 2.1.3 启动加载模式
      4. 2.1.4 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 偏置电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 典型应用
    4. 2.4 特性
  4. 3  LMG342XEVM-04X 原理图
  5. 4 主板原理图
  6. 5 推荐的封装
  7. 6 测试设备
  8. 7 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 7.1 设置
    2. 7.2 启动和运行程序
    3. 7.3 测试结果
    4. 7.4 关断程序
    5. 7.5 其他运行说明
  9. 8 与 LMG34XX-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
    1. 8.1 设置
      1. 8.1.1 测试点列表
      2. 8.1.2 终端列表
    2. 8.2 启动和运行程序
    3. 8.3 关断程序
    4. 8.4 其他运行说明
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

特性

LMG342XEVM-04X 具有以下特性和规格:

  • 过热、过流、短路和欠压锁定保护,FAULT 和 OC 指示电平转换到 AGND 参考信号

  • 实时数字输出,其占空比指示器件的结温

  • 逐周期过流保护和锁定短路保护

  • 支持 3.3V 或 5V 逻辑的门逻辑输入
  • 推荐的最大工作电压为 480V,绝对最大电压为 600V

主板具有以下特性和规格:

  • 仅需要单个 12V 偏置电源
  • 仅需要单个 0V 到 5V PWM 输入,以生成栅极驱动信号
  • 出现故障时禁用 PWM LMG342XEVM-04X
  • 推荐的最大工作电压为 480V,绝对最大电压为 600V